Stacja odwracania elementów spawanych
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5023-A__SALL__AIN__V1_e48f0d8e9a.png)
Zadanie
Podczas produkcji bram garażowych u największego w Europie producenta bram garażowych stalowe wałki musiały być obracane, aby można je było spawać za pomocą robota spawalniczego MAG. Wyzwaniem były trudne warunki środowiskowe i odprowadzanie masy (prąd spawania).
Rozwiązanie
Rozwiązaniem była serwooś obrotowa w połączeniu z rozdzielaczem obrotowym firmy Zimmer i chwytakiem trójszczękowym. Chwytak trójszczękowy został użyty do pewnego przytrzymania elementów. Podczas uchwytu elementy były obracane serwomotorycznie, a masa była odprowadzana przez rozdzielacz obrotowy.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 750 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 12 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 5 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.3 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 130 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty